登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Pieza de repuesto
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Aislantes monobloque
...
Para aplicaciones industriales
Híbrido
09 12 006 2691
型号: 09 12 006 2691
Han BRID-MALE-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 006 2691
Han BRID-MALE-C
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Pieza de repuesto
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
插芯
Seria
Han-Brid
®
Identyfikacja
Han-Brid
®
Cu
Specyfikacje
总线式终端
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
公头
Rozmiar
3 A
Liczba kontaktów
2
dalsze kontakty
+ 4根10A电气插针+可选PE
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
10 A
Napięcie znamionowe
50 V
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
聚碳酸酯 (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032(卵石灰)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
聚碳酸酯 (PC)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005(乌黑)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
Numer ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
34 g
Kraj pochodzenia
罗马尼亚
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140017320
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Chapter Han-Brid®
下载
Industrial Connectors Han®