登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Inserții de tip monobloc
...
Aplicații speciale
Terminal block connector
09 21 040 4701
型号: 09 21 040 4701
Han D 40 POS. F INSERT TERM.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
尺寸: 16 B
插针: 40
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 040 4701
Han D 40 POS. F INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
2
备件
1
上売/底座
60
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserts
Seria
Han D
®
AV
Element
Terminal block connector
Specificație
Left hand version
Multi contour (MK)
Versiune
Metoda de terminaţie
Screw termination
Gen
Female
Mărime
16 B
Număr de contacte
40
Contact de împământare
Yes
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.2 ... 2.5 mm²
Curent nominal
10 A
Tensiune nominală
250 V
Tensiune de impuls nominală
4 kV
Grad de poluare
3
Tensiune nominală conform UL
600 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 4 mΩ
Moment de strângere
0.5 Nm Contact screw M3
0.5 Nm Fixing screws M3
Recommended screw driver
Slotted 0.5 x 3
Slotted 0.6 x 3.5
PH2
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
401 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140040687
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
下载
Industrial Connectors Han®