配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9996
Han E LP-ADAPTER
Han E LP-ADAPTER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han E®压接插芯
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 33 000 9996
Han E LP-ADAPTER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 附件种类 PCB adapter
  • 附件介绍 In the Han E® crimp insert
版本
  • 公母类型
    Male
    Female
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 3.16 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140050709
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较