Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
16
饰品
6
备件
1
上売/底座
299
Part Number: 09 33 706 2601
Han E6_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Han E6_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Inserts
Screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 6 B
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 09 33 706 2601
Han E6_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
16
饰品
6
备件
1
上売/底座
299
Detalhes do produto
Identifikace
  • Kategorie 插蕊
  • Řada Han E®
  • Vlastnosti Han® GreenLine
Verze
  • Způsob připojení 螺栓接線
  • Provedení 公頭
  • Velikost 6 B
  • S ochranou vodiče
  • Počet kontaktů 6
  • Kontakt PE
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7.5 mm
  • Utahovací moment
    ‌0.5 Nm 插針螺釘M3
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌1.2 Nm PE 螺釘 M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚碳酸酯 (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiál (kontakty) 銅合金
  • Povrch (kontaktů) 鍍銀
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • Výjimky RoHS 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV status 符合豁免標準
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 43 g
  • Země původu 德國
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140472242
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar