配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Ricambio
1
Custodie
558
型号: 09 32 032 3101
Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.
Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 32
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 32 032 3101
Han EE 32 Pos. Female Crimp Term.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Ricambio
1
Custodie
558
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han® EE
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 16 B
  • Numero di poli 32
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Coppia di serraggio ‌1,2 Nm Vite PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 69 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140572201
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较