myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
1
饰品
4
插芯
34
Frames
2
該当データなし
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 62 040 0540
部品番号: 09 62 040 0540
Han EMC 40 Hood Side Entry PG 21
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
フード
サイズ: 16 B
ねじロック
サイドエントリー
1x Pg 21
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
コーティングなし
無塗装
ノート
Compare
部品番号: 09 62 040 0540
Han EMC 40 Hood Side Entry PG 21
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
EMC
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Versión
Tamaño
16 B
Versión
Entrada lateral
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x Pg 21
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Campo de aplicación
carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Fundición de aluminio
Superficie (carcasa/base)
No revestido
Color (carcasa/base)
Sin pintado
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
289,4 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140073548
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (イタリア語)
PDF (英語)
PDF (日本語)
PDF (オランダ)
PDF (韓国語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (ポーランド語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Han® フード及びハウジング( Pg ネジ付き)
ダウンロード
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare