配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
插芯
22
Frames
2
型号: 09 62 006 0541
Han EMV 6 HOOD SIDE ENTRY PG 21
Han EMV 6 HOOD SIDE ENTRY PG 21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 006 0541
Han EMV 6 HOOD SIDE ENTRY PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
4
插芯
22
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han ® EMC
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 21
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 压铸铝
  • Superficie (capota/base) 未涂装
  • Color (capota/base) 未上漆
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 216,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140073197
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466