配套产品
配套产品 新
Combinables
6
饰品
2
插芯
45
Frames
2
型号: 19 62 810 0447
Han EMC/B 10 Hood Top Entry M32
Han EMC/B 10 Hood Top Entry M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 810 0447
Han EMC/B 10 Hood Top Entry M32
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
6
饰品
2
插芯
45
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de capota/base Hood
  • Tipo High construction
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Hoods/Housings for higher EMC requirements
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (capota/base) Uncoated
  • Color (capota/base) Unpainted
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 140 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140132733
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较