39
饰品
2
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 110 0446
型号: 19 43 110 0446
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M25-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 110 0446
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M25-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
39
Accessories
2
Pièce détachée
1
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Eco® B
Тип кабельного кожуха/корпуса
Hood
Описание кабельного/блочного кожуха
With integrated cable gland
Версия
Размер
10 B
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M25
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Hoods/housings for industrial applications
Hoods/housings for outdoor applications
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
Ассортимент зажимов
9 ... 17 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (jet black)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
120 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140178113
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®