配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
286
型号: 19 41 104 0447
Han-Eco Mod.4-HTE-M32-glanded
Han-Eco Mod.4-HTE-M32-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 4 B
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 41 104 0447
Han-Eco Mod.4-HTE-M32-glanded
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
2
插芯
286
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® Modular
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명 내장 케이블 글랜드 적용
버전
  • 규격 4 B
  • 모듈 슬롯 2
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M32
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야
    산업용 어플리케이션에 적합한 후드/하우징
    실외 어플리케이션 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • 클램핑 범위 13 ... 21 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较