Productos combinables
Productos combinables NEW
饰品
4
Part Number: 10 36 003 0001
Han Ex 3A Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 3A Kit HBM/HTE-M20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector set, Screw termination, Rated current: 10A, Contacts: 3, Size: 3 A, Single locking lever, Top entry, 1x M20, Material: Zinc die-cast, Uncoated, Degree of protection: IP67, with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Comparar
Part Number: 10 36 003 0001
Han Ex 3A Kit HBM/HTE-M20
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
饰品
4
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han A®
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 原件 全套
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 尺寸 3 A
  • 针数 3
  • 接地针
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料 用于本安电路的简单装置
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌0.25 Nm Contact screw M3
  • Recommended screw driver Slotted 0.4 x 2.5
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 环境温度 -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015 (sky blue)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) Stainless steel
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 170 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189461
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar