配套产品
配套产品
アクセサリ
4
型号: 10 36 004 0001
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: ‌5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 004 0001
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタセット
  • 製品シリーズ Han A®
  • フード/ハウジングシリーズ Han® Ex
  • エレメント 全セット
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 4
  • PEコンタクト はい
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 爆発の危険のある環境用コネクタ
  • 詳細 本質的に安全な回路を実現するシンプルな装置
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌0.25 Nm 插针螺钉M3
  • Recommended screw driver Slotted 0.4 x 2.5
  • 使用温度範囲 -20 ... +85 °C
  • 周囲温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (インサート) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸锌
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉末涂层
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 5015(天蓝)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) 不锈钢
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 181.8 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140163492
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较