Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
4
Part Number: 10 36 008 0007
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Jogos de conectores
Conjunto completo
Terminação Han-Quick Lock®
Corrente Nominal: ‌10 A
Contatos: 8
Tamanho: 3 A
Alavanca de trava individual
Entrada superior
1x M20
Material: Zinco fundido
Revestido a pó
Grau de proteção: IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Notes
Compare
Part Number: 10 36 008 0007
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Série Han® Ex
  • Linhas de carcaças/bases Han® Ex
  • Elemento Conjunto completo
Versão
  • Método de terminação Terminação Han-Quick Lock®
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 8
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Conectores para ambientes com perigo de explosão
  • Detalhes Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Tensão Nominal ‌ 90 V DC
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -20 ... +85 °C
  • Temperatura Ambiente -20 ... +40 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 5015 (azul-celeste)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Aço inox
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 130 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140108790
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare