登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
...
Han® Ex voor explosiegevaarlijke omgevingen
Complete set
97 00 000 1216
型号: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1216
Han Ex/M Q12 Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectorsets
Serie
Han
®
Q
Series van de kappen/behuizingen
Han® Ex
Element
Complete set
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Grootte
3 A
Aantal contacten
12
PE-contact
Ja
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M20
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Toepassingsgebied
Connectors voor explosie gevaarlijke omgevingen
Details
Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
Nominale stroom
5 A
Peak voltage
90 Vp
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Beperkt de temperatuur
-20 ... +85 °C
Omgevingstemperatuur
-20 ... +40 °C Tot +70 °C in T4
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 5015 (hemelsblauw)
Materiaal (afdichting)
FPM
Materiaal (vergrendeling)
Roestvrij staal
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found