Contacts
28
饰品
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于易爆危险环境的 Han® Ex
全套
10 36 012 0003
型号: 10 36 012 0003
Han Ex Q12 Kit HBM angled/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: 5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 012 0003
Han Ex Q12 Kit HBM angled/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
28
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorsæt
Serier
Han
®
Q
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han® Ex
Element
Komplet sæt
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Størrelse
3 A
Antal kontakter
12
PE-kontakt
Ja
Version
Indføring fra oven/siden
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M20
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
Detaljer
Simpelt apparat til egensikre kredsløb
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
5 A
Peak voltage
90 Vp
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Begrænsende temperatur
-20 ... +85 °C
Omgivelsestemperatur
-20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP67
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 5015 (himmelblå)
Materiale (tætning)
NBR
Materiale (låsning)
Rustfrit stål
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Simpelt apparat til egensikre kredsløb
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
201,1 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140189614
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Tysk)
PDF (Engelsk)
PDF (Dansk)
PDF (Japansk)
PDF (Fransk)
PDF (Hollandsk)
PDF (Koreansk)
PDF (Spansk)
PDF (Italiensk)
PDF (Polsk)
PDF (Svensk)
PDF (Tyrkisk)
PDF (Trad. kinesisk)
PDF (Tjekkisk)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Kinesisk)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelsk)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found