配套产品
配套产品 新
型号: 09 40 500 9901
Han HPR-Compact guiding pin
Han HPR-Compact  guiding pin

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向销
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
公头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 500 9901
Han HPR-Compact guiding pin
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR Compact
  • 附件种类 导向销
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    用于表面安装底座
版本
  • 公母类型 公头
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140193543
  • eCl@ss 27440203 工业连接器编码
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421