Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
4
Accessories
3
Spare Part
3
Cikkszám: 10 40 291 6508
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozókészletek
Névleges áramerősség: ‌1,400 A
Teljes készlet
Kábeloldal
Méret: 3
2x M50
Anyag: Présöntött alumínium, Korrózióálló
Védettségi fokozat: IP68, IP69
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 10 40 291 6508
Han HPR HPTC 1400 CS 185mmq M50 w/o CG
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
4
饰品
3
备件
3
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connector sets
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR HPTC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Complete set
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cable side
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Méret 3
  • Árnyékolás 360° shielding
  • Kódolás 16 coding options
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M50
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh outdoor environments
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 185 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 1,400 A
  • Névleges feszültség 3,600 V
  • Névleges impulzus feszültség 20 kV
  • Szennyeződési fok 4
  • Túlfeszültség kategória III
  • Meghúzási nyomaték ‌2.2 Nm Fixing screws M4
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 14.5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 25
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP68
    IP66
    IP69
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713141158305
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás