Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
4
饰品
2
备件
3
Număr articol: 10 40 292 6409
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Curent nominal: ‌1,400 A
Set complet
Partea spre cablu
Mărime: 3
2x M40
Material: Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Gradul de protecţie: IP68, IP69
Note
Comparați
Număr articol: 10 40 292 6409
Han HPR HPTC 1400 CS 240mmq M40 w/o CG
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
4
饰品
2
备件
3
Detalii produs
标识
  • 类别 连接器组
  • 上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
  • 上壳/底座类型 全套
  • 上壳/底座介绍 电缆端
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 尺寸 3
  • 屏蔽 360° 屏蔽
  • 编码 16种编码可选
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M40
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 240 mm²
  • 额定电流 ‌ 1,400 A
  • 额定电压 3,600 V
  • 额定脉沖电压 20 kV
  • 污染等级 4
  • 过电压类别 III
  • 拧紧力矩 ‌2.2 Nm M4固定螺栓
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 14.5 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 25
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
规格和认证
  • 规格
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713141158336
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați