备件
3
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR HPTC
10 40 272 6406
型号: 10 40 272 6406
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6406
Han HPR HPTC 400 CS 120 mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
饰品
2
备件
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connector sets
Серии кабельных/блочных кожухов
Han® HPR HPTC
Тип кабельного кожуха/корпуса
Complete set
Описание кабельного/блочного кожуха
Cable side
Тип кабеля
Copper cable (round)
Характеристики
for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Версия
Размер
2
Экранирование
360° shielding
Кодирование
16 coding options
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M40
Области применения
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
120 mm²
Номинальный ток
400 A
Номинальное напряжение
1,800 V
Номинальное импульсное напряжение
10 kV
Степень загрязнения
4
Класс перенапряжения
III
Момент затяжки
2.2 Nm Fixing screws M4
Момент затяжки (фиксация винтом)
6 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 25
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
IP66
IP69
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Материал (кабельный/блочный кожух)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Category 1 Class B
EN 45545
EN 60137
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1,010 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713141154826
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found