备件
3
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR HPTC
10 40 272 6405
型号: 10 40 272 6405
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6405
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
4
饰品
2
备件
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder-Sets
Gehäusebaureihe
Han® HPR HPTC
Gehäuseart
Komplettset
Gehäusebeschreibung
Kabelseite
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Merkmale
für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
Ausführung
Baugröße
2
Schirmung
360° Schirmung
Kodierung
16 Kodiermöglichkeiten
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M40
Anwendungsgebiet
Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
95 mm²
Bemessungsstrom
400 A
Bemessungsspannung
1.800 V
Bemessungsstoßspannung
10 kV
Verschmutzungsgrad
4
Überspannungskategorie
III
Anzugsdrehmoment
2,2 Nm Befestigungsschrauben M4
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung
6 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 25
Schutzart nach IEC 60529
IP68
IP66
IP69
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
korrosionsresistent
Normen und Zulassungen
Normen
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
EN 45545
EN 60137
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1.000 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713141154819
eCl@ss
27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found