Contacts
8
Combinables
2
Tools
1
饰品
2
备件
1
上売/底座
464
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 34 003 2702
型号: 09 34 003 2702
Han HvE 3 Pos. F Insert Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 34 003 2702
Han HvE 3 Pos. F Insert Crimp
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
2
Tools
1
饰品
2
备件
1
上売/底座
464
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserţii
Seria
Han Hv E
®
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Gen
Mamă
Mărime
10 B
Număr de contacte
5
Număr contacte de putere
3
Număr de contacte speciale
2
Specificaţie a contactelor speciale
Contact releu
Contact de împământare
Da
Detalii
Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.5 ... 4 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 20 ... AWG 12
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală
830 V
Tensiune de impuls nominală
8 kV
Grad de poluare
3
Tensiune nominală conform UL
600 V
Tensiune nominală conform CSA
600 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Moment de strângere
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚碳酸酯 (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032(卵石灰)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
镍
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
49,5 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140053014
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES