配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
6
型号: 09 34 006 2701
Han HVE 6 POS. F INSERT SCREW
Han HVE 6 POS. F INSERT SCREW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 8
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 006 2701
Han HVE 6 POS. F INSERT SCREW
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
6
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han Hv E®
Versiune
  • Metoda de terminaţie Screw termination
  • Gen Female
  • Mărime 16 B
  • Cu protecţie a firelor Yes
  • Număr de contacte 8
  • Număr contacte de putere 6
  • Număr de contacte speciale 2x Relay contact
  • Specificaţie a contactelor speciale Relay contact
  • Contact de împământare Yes
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.75 ... 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 830 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 7.5 mm
  • Moment de strângere
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH1
    PH2
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 73.04 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140571723
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较