配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 38 005 2701
Han K 3/2 POS. FEMALE INSERT
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
产品详情
식별
  • 카테고리 Aislantes
  • 제품 시리즈 Han-Com®
  • 식별 Han® K 3/2
  • 사양 Recto
버전
  • 터미네이션 방법 Terminación de tornillo axial / terminación de tornillo
  • 젠더 Hembra
  • 규격 24 B
  • 컨택트핀 개수 5
  • 신호 접점 개수 2
  • 전원 접점 개수 3
  • PE 단자
Características técnicas
  • Sección de conductor
    35 ... 70 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Señal
    25 ... 40 mm² PE
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 1.150 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 2.000 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 16 A
  • 정격 전압 (시그널) 400 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 6 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • UL 에 따른 정격 전류 200 A
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Corriente nominal según UL (señal) 16 A
  • Tensión nominal según UL (señal) 600 V
  • Corriente nominal según CSA 160 A
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Corriente nominal según CSA (señal) 16 A
  • Tensión nominal según CSA (señal) 600 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,2 mΩ
  • Resistencia de contacto, área de señales ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable
    22 mm
    7 mm Contactos de señal
    14 mm Contacto PE
  • Par de apriete
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
    ‌0,5 Nm Contactos de señal
    ‌6 Nm Contacto PE
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 280 g
  • 원산지 Rumanía
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140056176
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较