配套产品
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
型号: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
Han K 32-24-M-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 56
导体截面积: 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 056 3001
Han K 32-24-M-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 32/24
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 16 B
  • 针数 56
  • 信号针数 24
  • 电源针数 32
  • 接地针
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    32x Han E®
    24x Han D®
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.14 ... 4 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 额定电压(电源) 500 V
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌2 Nm PE screw
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 61.6 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186477
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522