配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
교체 부품
1
후드/하우징
115
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 10 ... 22 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2702
Han K4/4-F 10-22mm² berührsicher
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
교체 부품
1
후드/하우징
115
产品详情
식별
  • 카테고리 Insertos
  • 제품 시리즈 Han-Com®
  • 식별 Han® K 4/4
버전
  • 터미네이션 방법 Terminación de tornillo axial / terminación de resorte
  • 젠더 Hembra
  • 규격 10 B
  • 컨택트핀 개수 8
  • 신호 접점 개수 4
  • 전원 접점 개수 4
  • PE 단자 Yes
  • 상세설명 Protección de dedos
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    10 ... 22 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
  • 전선 외부 직경 ≤8,9 mm
  • 정격 전류 (시그널) 16 A
  • 정격 전압 (시그널) 250 V
  • 정격 임펄스 전압 (시그널) 4 kV
  • 오염도 (시그널) 3
  • 정격 전류 (전력) 63 A
  • 정격 전압 (전력) 690 V
  • 정격 충격 전압 (전력) 8 kV
  • 오염 등급 (전력) 3
  • UL 에 따른 정격 전류 (시그널) 16 A
  • UL 규격에 따른 정격 전압 (시그널) 230 V
  • UL에 따른 정격 전압 (Power) 63 A
  • UL에 따른 정격 전압 (Power) 600 V
  • CSA 에 따른 정격 전류 (시그널) 16 A
  • CSA 규격에 따른 정격 전압 (시그널) 230 V
  • CSA에 따른 정격 전압 (Power) 63 A
  • CSA에 따른 정격 전압 (Power) 600 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 0,5 mΩ
  • 접점 저항, 시그널 영역 ≤ 3 mΩ
  • 탈피 길이
    11 ... 12 mm
    13 ... 14 mm @ 22 mm²
    7 ... 9 mm Señal
  • 조임 토크
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
    ‌4 Nm @ 22 mm²
  • Recommended screw driver PH2
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) Policarbonato (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (gris guijarro)
  • 재료 (접점) Aleación de cobre
  • 표면 (접점) Chapado en plata
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 면제 6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
  • ELV 상태 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • ECHA SCIP 넘버 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Plomo
    Níquel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 114 g
  • 원산지 Rumanía
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140056329
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较