登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
28
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Insertos monobloco
...
Para aplicações industriais
Correntes até 16 A
09 33 032 2601
型号: 09 33 032 2601
Han L32 E-SMC-MI-SCT-0.75 - 2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: L32 B
插针: 32
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 032 2601
Han L32 E-SMC-MI-SCT-0.75 - 2.5mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han E
®
Versão
Método de terminação
Terminação parafusada
Gênero
Macho
Tamanho
L32 B
Com proteção para cabo
Yes
Número de Pólos
32
contato terra
Yes
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 18 ... AWG 14
Corrente Nominal
16 A
Tensão Nominal
500 V
Tensão nominal de impulso
6 kV
Grau de poluição
3
Tensão nominal conforme UL
600 V
Tensão nominal conforme CSA
600 V
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 1 mΩ
Comprimento de decapagem
7,5 mm
Torque de aperto
0,5 Nm Parafuso de contato M3
0,5 Nm Parafusos de fixação M3
1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
Recommended screw driver
PH1
PH2
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 a)-I:
Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
120 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140163256
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
下载
HARTING News 2020
下载
Industrial Connectors Han®