登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
294
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
...
Han-Modular® den modulære konnektor
Han-Modular
®
hængslede rammer
09 14 016 0313
型号: 09 14 016 0313
Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
用于4个模块, a ... d
尺寸: 16 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09140160371
。
型号: 09 14 016 0313
Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
294
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serier
Han-Modular®
Type af tilbehør
Hængslet ramme
Beskrivelse af tilbehøret
til 4 moduler
a ... d
Funktioner
Ledertværsnit PE (effektside) 4 ... 10 mm²
Ledertværsnit PE (signalside) 1 ... 2,5 mm²
Version
Størrelse
16 B
Tekniske egenskaber
Afisoleringslængde
8 ... 10 mm
Tilspændingsmoment
0,8 Nm PE-skrue M3
1,2 Nm PE-skrue M4
Recommended screw driver
PH2
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale
Trykstøbt zink
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategori 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Nettovægt
60 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140021075
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04