登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Contacten
Coaxcontacten
09 14 000 6111
型号: 09 14 000 6111
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤1.5 A
公头
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 14 000 6111
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
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
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
DIN 41626
Type contact
Coaxcontact
Beschrijving van het contact
voor kabels RG 174 U, 188 AU, 316 U
Versie
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Aansluitmethode
Soldeer-/krimpaanlsuiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Nominale stroom
≤ 1,5 A
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Impedantie coaxiaal
50 Ω
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verguld
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
2,338 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140018235
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Tools
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®