配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
アクセサリ
2
Modules
4
型号: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® GigaBit 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0408
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_M_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
アクセサリ
2
Modules
4
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • モジュールのタイプ Han® Gigabit モジュール
  • モジュールの説明 インサート
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 8
  • 追加コンタクト + シールド
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
  • 詳細 低背タイプのフード/ハウジング、Han-Modular® EcoおよびHan-Modular® Compact、Han-Modular® Twinには適合しません。
技術的特性
  • 導体断面積 0.08 ... 0.25 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • ワイヤー外径 ≤1.4 mm
  • 定格電流 ‌ 0.5 A
  • 定格電圧 32 V
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 接触抵抗、シールド ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • 材質 (シールド) 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27,440,218.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较