配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Custodie
83
Cavi assemblati
3
Frames
17
型号: 97 00 000 0139
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino USB-C Cube
Domino 模块
适配器, 用于预制网线, 小标签
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0139
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Custodie
83
Cavi assemblati
3
Frames
17
产品详情
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Han® Domino USB-C Cube
  • Dimensione del modulo Moduli Domino
  • Descrizione del modulo
    Adattatore
    Per patch cords
    Scheda piccola
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Dettagli tecnici
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 4,7 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较