配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
6
型号: 09 35 000 6204
Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 35 000 6204
Han P female crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
6
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 0.75 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 18
  • 剥线长度 6 mm
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.09 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140053526
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522