配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 09 35 014 0301 XL
Han PP Power L Metal housing 100pcs
Han PP Power L Metal housing 100pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 35 014 0301 XL
Han PP Power L Metal housing 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Wersja
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-117 Wersja 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 21,364 g
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140317994
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较