配套产品
配套产品
Accessories
5
型号: 09 12 008 4804
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带1个Han® Q 4/2, 母插芯, 用于 Han-Compact® 上壳
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 6
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 4804
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Energy distributors
  • Serii de carcase/prize Han-Power® S
  • Element Energy distributor
  • Specificație
    With 1x Han® Q 4/2
    Female insert
    in Han-Compact® Hoods
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    IDC insulation displacement termination
    for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
  • Număr de contacte 6
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 4
  • Contact de împământare Yes
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2.5 ... 4 mm²
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare 400 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor 690 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală (semnal) 250 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 4 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform UL (semnal) 250 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Material (carcasă/priză) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Polyamide (PA)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 326 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140017887
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较