配套产品
配套产品
型号: 09 12 000 9972
Han Power S Seal 16-19
Han Power S  Seal 16-19

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
金属卡口
Han-Power® S
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 12 000 9972
Han Power S Seal 16-19
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør Tylle
  • Beskrivelse af tilbehøret Han-Power® S
Tekniske egenskaber
  • Kabeldiameter 16 ... 19 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 13,06 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 40169300
  • GTIN 5713140016453
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400