配套产品
配套产品
型号: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
Han Power T 1A 3+PE clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® 1A
插针: 3
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Distributori di energia
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Power® T
  • Elemento Distributore
  • Specifiche Con 3 Han® 1 A
Versione
  • Numero di poli 3
  • Contatto di terra si
  • Tipi di aggancio Levette snap-in
  • Dettagli applicativi
    Gli inserti non devono mai essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    I connettori non devono mai essere alimentati in tensione quando non accoppiati.
    I circuiti collegati all'uscita devono essere protetti da sovracorrenti in conformità alle prescrizioni della IEC 60364
    Installazione solo ad opera di elettricisti esperti o qualificati.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Corrente d'entrata ‌30 A
  • Corrente in uscita ‌15 A
  • Tensione di esercizio 400 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Temperatura massima -30 ... +90 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 82,22 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140398122
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • UNSPSC 24.0 39121303