配套产品
配套产品
型号: 09 10 003 4756
Han Power T 1A 3+PE lever
Han Power T 1A 3+PE lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® 1A
插针: 3
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 003 4756
Han Power T 1A 3+PE lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Distributeurs d'énergie
  • Séries de capots/embases Han-Power® T
  • Elément Répartiteur d'énergie
  • Spécification Avec 3x Han® 1A
Version
  • Nombre de contacts 3
  • Contact de terre Oui
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Détails
    Les inserts ne doivent pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    Les inserts ne doivent pas être mis sous tension à l'état non accouplé.
    Les circuits raccordés à la sortie doivent être protégés contre les surtensions conformément aux règles de la norme IEC 60364.
    Assemblage uniquement par un électricien ou des personnes qualifiées.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Courant d'entrée ‌30 A
  • Courant de sortie ‌15 A
  • Tension nominale 400 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Limite de température -30 ... +90 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Propriétés du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61373 类别 1 B 级
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 80 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140398139
  • eCl@ss 27142409 Petit tableau modulaire
  • UNSPSC 24.0 39121303