配套产品
配套产品
型号: 09 10 005 4751
Han Power T 1A 5+PE clip
Han Power T 1A 5+PE clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® 1A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 005 4751
Han Power T 1A 5+PE clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Enerji distribütörleri
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Power® T
  • Eleman Enerji distribütörü
  • Teknik özellikler 3x Han® 1A ile
Sürüm
  • Kontak sayısı 5
  • PE kontağı Evet
  • Kilitleme tipi Geçmeli mandallar
  • Ayrıntılar
    Kontak çekirdekleri elektrik yükü altında bağlanmamalı veya ayrılmamalıdır.
    Kontak çekirdekleri, eşleşmemiş durumdayken çalıştırılmamalıdır.
    Çıkışa bağlı devreler IEC 60364 kuralları uyarınca aşırı akıma karşı korunmalıdır.
    Kurulum yalnızca elektrik işleri konusunda yetkin veya kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Giriş akımı ‌17 A
  • Çıkış akımı ‌8,5 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +90 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,038 g
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140398108
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • UNSPSC 24.0 39121303