配套产品
配套产品
Spare Part
1
型号: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
Han Power T Q7/0 overmoulded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® Q 7/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定
插针: 7
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4757
Han Power T Q7/0 overmoulded
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Spare Part
1
产品详情
標識
  • 類別 配電器
  • 上殼/底座系列 Han-Power® T
  • 原件 電源分線器
  • 規格
    帶3x Han® Q 7/0
    用於Han® 3 A底座,不封底固定
版本
  • 針數 7
  • 接地針
技術參數
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 400 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP44
    IP67 帶密封螺釘 09 20 000 9918
材料特性
  • 材料(插針) 铜合金
  • 材料(上殼/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣) 聚酰胺 (PA)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 82 g
  • 原產國 墨西哥
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140190603
  • eCl@ss 27,142,409.00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较