Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Numer Katalogowy: 09 12 008 4770
Han PushPull Power T
Han PushPull Power T

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dystrybutor energii
Z 3x HARTING PushPull Power, Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Kontakty: 4
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA)
RAL 9005 (czarny)
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 12 008 4770
Han PushPull Power T
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Rozdzielacze zasilania
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Power® T
  • Element Dystrybutor energii
  • Specyfikacje
    Z 3x HARTING PushPull Power
    Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Wersja
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe 48 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 28,5 g
  • Kraj pochodzenia Meksyk
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140190597
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare