配套产品
配套产品
Steckpartner
6
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
27
型号: 09 12 006 2766
Han Q 4/2 Female Insert AS
Han Q 4/2 Female Insert AS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 4 ... 10 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 2766
Han Q 4/2 Female Insert AS
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
6
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
27
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® Q
  • Bezeichnung 4/2
Ausführung
  • Anschlussart Axialschraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße Han-Compact®
  • Kontaktanzahl 6
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise ohne Signalkontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 4 ... 10 mm²
  • Bemessungsstrom (Power) 40 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde (Power) 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter (Power) 690 V
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 6 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 1,8 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 35 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140017412
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较