配套产品
配套产品
Combinables
6
Części zamienne
2
Wkłady
23
型号: 09 12 008 0728
Han Q 8/0 Coupler Adaptalok
Han Q 8/0 Coupler Adaptalok

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
应用与柔性导管的Adaptaflex PAFS18
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
聚酰胺 (PA)
顶出线
1x PAFS 18
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 12 008 0728
Han Q 8/0 Coupler Adaptalok
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Części zamienne
2
Wkłady
23
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 上売/底座
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Compact®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki 飞线底座
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd 应用与柔性导管的Adaptaflex PAFS18
Wersja
  • Rozmiar Han-Compact®
  • Wersja 顶出线
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x PAFS 18
  • Typ blokowania 单锁扣
  • Zakres zastosowań 适用于工业用途的上壳/底座
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005(乌黑)
  • Materiał (blokady) 聚酰胺 (PA)
  • Kolor (blokowanie) RAL 9005(乌黑)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 31.3 g
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140017658
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较