Op maat gemaakte oplossingen
Siemens
...
Systeemkabels voor frequentieomvormers
Voedingskabel
61 88 201 0609 01
型号: 61 88 201 0609 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
带维护开关, 适用于 3.7 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0609 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
标识
4/2
原件
Y 分线器
规格
带维护开关
适用于 3.7 kW 马达
版本
接线方式
笼式弹片接线
针数
3
接地针
是
应用领域
电源电缆
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 ... 4 mm² 弹片接线
导体截面积 (AWG)
AWG 20 ... AWG 12 弹片接线
额定电流
32 A
20 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
3.7 kV
污染等级
3
极限温度
-25 ... +40 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
测试电压U
r.m.s.
6 kV
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(电缆接头)
热塑性塑料
颜色(电缆紧固件)
黑色
材料(密封件)
弹性体
颜色(密封件)
白
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
1
净重
455.69 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140274228
eCl@ss
27142409 小型配电板
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found