配套产品
配套产品
型号: 33 50 C40 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 C40 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® Q
  • Identificatie 5/0
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 5
  • PE-contact Ja
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
    Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen).
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 660 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140334687
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600