配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
8
型号: 97 00 000 2081
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Orange
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Orange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2081
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
8
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 450 Plus
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Número de contactos 1
  • Codificación C1 (front)
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
  • Detalles Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 120 mm²
  • Corriente nominal ‌ 400 A
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Tensión de choque nominal 15 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌5 Nm Prensaestopa
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≤ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 / IP69K estado conectado
    IP67 estado desconectado y cubierta cerrada
  • Diámetro de cable 20,4 ... 21,6 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 2003 (naranja pálido)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 215,3 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713141176873
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较