Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Seri
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
97 00 000 2102
型号: 97 00 000 2102
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Orange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2102
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
Han® S
Tanımlama
Han
®
S 450 Plus
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Makine tipi muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
bara sonlandırmalı erkek kontak dahil
M8
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Busbar kontağı
Kontak sayısı
1
Kodlama
C2 (front)
RC1 (rear)
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı
储能系统
Teknik özellikler
Çalışma Gerilimi
2,000 V
Nominal darbe gerilimi
15 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
III
Yalıtım direnci
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Kontak direnci
≤ 0.3 mΩ
Sıkma torku
1.4 ... 1.6 Nm
5 ... 5.5 Nm 插针
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Tekrar kilitleme sayısı
≤ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67 / IP69K 插配状态
IP67 拔出状态和盖密封
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Copper
Yüzey (kontaklar)
镀银
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
聚酰胺 (PA)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 2003 (粉橙)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
183 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
eCl@ss
27.440.202,00