配套产品
配套产品 新
Combinables
1
饰品
1
型号: 97 00 000 2090
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 97 00 000 2090
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série Han® S
  • Identification Han® S 450 Plus
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase
    raccordement bus-bar avec contact mâle inclus
    M8
Version
  • Méthode de raccordement Contact de bus-bar
  • Nombre de contacts 1
  • Codage
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Système de stockage de l'énergie
Données techniques
  • Tension nominale 2.000 V
  • Tension de claquage 15 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >109 Ω @ 2500 V DC
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Contacts
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≤ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP67 / IP69K condition de couplage
    IP67 condition non accouplé & couvercle fermé
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Copper
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
  • Couleur (capot/embase) RAL 3001 (signal rouge)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 185 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较