配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 97 00 000 2104
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2104
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série Han® S
  • Identificação Han® S 450 Plus
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base incl. contato macho com terminação de barramento
Versão
  • Método de terminação Contato do barramento
  • Número de Pólos 1
  • Codificação
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Sistemas de Armazenamento de Energia
Características técnicas
  • Tensão Nominal 2,000 V
  • Tensão nominal de impulso 15 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistência de contato ≤ 0.3 mΩ
  • Torque de aperto
    1.4 ... ‌1.6 Nm
    5 ... ‌5.5 Nm 插针
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Número de retravamentos ≤ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP67 / IP69K 插配状态
    IP67 拔出状态和盖密封
Propriedades do material
  • Material (contatos) Copper
  • Superfície (contatos) 镀银
  • Material (carcaça/base) 聚酰胺 (PA)
  • Cor (carcaça/base) RAL 2003 (粉橙)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 188 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713141126519
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较