配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2066
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 18.4 ... 19.6 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2066
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® S
  • Beschrijving van kap/behuizing Han® S 450 Plus
  • Type accessoire Insteekstuk reductieafdichting
Technische eigenschappen
  • Klembereik 18,4 ... 19,6 mm
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (accessoires) RAL 9005 (gitzwart)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 71 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较