配套产品
配套产品 新
型号: 97 00 000 2070
Han S 450+_CC_RS_19.4 -20.6mm
Han S 450+_CC_RS_19.4 -20.6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 19.4 ... 20.6 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2070
Han S 450+_CC_RS_19.4 -20.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® S
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Han® S 450 Plus
  • Typy akcesoriów Wkład uszczelniająco-redukcyjny
Charakterystyka techniczna
  • Zakres zaciskania 19,4 ... 20,6 mm
Właściwości materiału
  • Kolor (akcesoria) RAL 9005 (czarny)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 6,6 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较