Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Osanumero: 97 00 000 2970
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_35mm2_Au
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_35mm2_Au

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤200 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 35 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 97 00 000 2970
Han TC200_CT_HMC_F_CRT_35mm2_Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe TC 200
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 35 mm²
  • Bemessungsstrom ≤ 200 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Abisolierlänge 20 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche HMC vergoldet
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare